Votre point de vente et centre de services agréé Swagelok
Changer de langue
Les langues suivantes sont entièrement pris en charge sur nos différents sites, y compris pour les informations détaillées des produits et les fonctions d'achat en ligne.
Comment Socrate Industrie "fait pousser des diamants" grâce à un montage Swagelok intégré à leur machine de croissance de diamant de synthèse.
Avec Socrate Industrie, les diamants ne sortent pas des entrailles de la Terre mais poussent grâce à leurs machines !
Socrate Industrie est le spécialiste des équipements sous vide. Ils conçoivent et fabriquent des machines dotées de la technologie PVD (dépôt physique en phase vapeur) ou CVD (dépôt chimique en phase vapeur), processus effectués dans des conditions de vide. Ces procédés de revêtements sont utilisés dans de nombreux domaines d'activité : l'industrie, la recherche, le médical, l'agroalimentaire...
Socrate Industrie, en partenariat avec la société Neocoat, conçoit alors une machine permettant la croissance de diamant de synthèse (MW6) et lance sa fabrication.
Socrate Industrie connaît Swagelok Lyon pour ses composants haute pureté et leur performance d'étanchéité. Dans ce contexte, Socrate Industrie nous a confié un cahier des charges précis pour la fabrication d'un montage, futur élément de leur machine de croissance de diamant de synthèse.
«Nous avions besoin d'un montage clef en main, compact et parfaitement étanche.» souligne Maxime Maire, COO. « Car, plus le taux de fuite est bas, plus le nombre de contaminants sera rare, et donc plus le diamant sera pur.»
Swagelok Lyon a conçu une platine compacte afin que l'élément s'intègre parfaitement à l'intérieur de la machine. Nos soudeurs, expérimentés et qualifiés selon les exigences Swagelok, ont réalisé l'ensemble des soudures orbitales au sein de notre atelier. Outre leurs qualités en terme d'étanchéité, les raccords VCR ont été sélectionnés pour le dégagement minimal nécessaire pour leur démontage. Après la livraison du premier prototype, quelques réglages ont été apportés.
A présent, Socrate Industrie, au travers de son partenaire Neocoat, commercialise et déploie ses machines partout dans le monde. En effet, l'industrialisation du diamant laisse entrevoir de nombreux débouchés dans des domaines variés : l'électronique, l'outillage, le médical, l'optique, la hifi et bien sûr la joaillerie !
« Moins cher, même dureté, même brillance, plus éthique, plus écologique, plus pur que les pierres naturelles, excellent conducteur thermique et isolant électrique, le diamant de synthèse est très attractif sur bien des aspects ! » remarque son CEO, Christian Petit.
Swagelok Lyon est fier d’être le fournisseur de Socrate Industrie et d'accompagner ce client dans son développement.
« Un vrai partenariat basé aussi sur un excellent relationnel !» conclut Maxime Maire.
En résumé
LE CHALLENGE •Un montage compact, élément intégré à la machine de croissance de diamant de synthèse, conçue selon la technologie CVD, procédé de dépôt par évaporation chimique, réalisé sous vide.
•Leur exigence : une étanchéité parfaite pour produire des diamants de grande pureté.
LA SOLUTION
•Assemblages sur mesure, réalisés au sein de notre atelier, avec la technique de soudure orbitale pour une parfaite étanchéité.
•Composants nettoyés et dégraissés, selon la norme ASTM G93, dû à la ligne oxygène.
•Détendeurs KPR, compacts avec une
excellente précision, sensibilité et stabilité de pression du point de réglage.
•Raccords à souder, très haute pureté,
spécialement nettoyés.
•Raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique, offrant la haute pureté d’une étanchéité métal sur métal, depuis le vide jusqu'à des pressions positives.
LES BÉNÉFICES • Une solution clef en main
• Une parfaite étanchéité, assemblage livré testé à 100%