alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Lyon

Votre point de vente et centre de services agréé Swagelok

Systèmes support de garnitures mécaniques

Les systèmes support de garnitures mécaniques

  


Des garnitures sous pression !
Ne prenez plus de risque avec un équipement vieillissant sujet aux fuites et susceptible d'impacter votre budget maintenance.
Swagelok Lyon vous propose des montages support basés sur les plans API 682 4ème édition pour les garnitures simple, double et garnitures sèches de vos pompes. Ces montages sont réalisés localement dans nos ateliers et par notre personnel qualifié et certifié par Swagelok. 

Réactivité & support technique
Un interlocuteur unique vous accompagne à chaque étape. Un configurateur a été développé pour répondre à toutes vos demandes.

Maîtrise des coûts
Chaque ensemble est validé suivant une nomenclature et un plan 3D.

Fiabilité 

Le système qualité Swagelok impose la réalisation d’une épreuve et la fourniture d’un rapport de test pour chaque assemblage. Basés sur la 4ème édition de l'API 682, nos montages sont réalisés avec des raccords double bagues pour vous garantir une parfaite étanchéité.
Nos composants sont le résultat d’une conception éprouvée et d’une fabrication d’excellence à partir de matières premières de qualité supérieure.


 

Garnitures simples et kits de raccordement : plans 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31 et 41

Double garnitures liquides : plans 52, 53A, 53B, 53C, 54 et 55

Garnitures sèches : plans 72, 74, 75 et 76


NOUVEAUX PRODUITS POUR LES CONNEXIONS GARNITURES ET PROCESS

Extensions mâles et brides avec orifices calibrés

contactez votre interlocuteur local