alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Lyon

Votre point de vente et centre de services agréé Swagelok

Système de prise d’échantillon

Un ingénieur terrain Swagelok effectue la maintenance de cylindres d’échantillonnage

Systèmes de prise d'échantillons

Vos sites industriels doivent pouvoir compter sur des systèmes de prise d'échantillon fiables et performants, tout en assurant la sécurité de vos opérateurs. Or, un système d'échantillonnage instantané mal conçu et mal entretenu peut compliquer les phases critiques que sont le prélèvement, la manipulation et l’analyse des échantillons. Des échantillons non représentatifs peuvent rendre un système d'échantillonnage inefficace, nuire à la qualité globale de votre production et diminuer votre productivité.
                                                                    

Comment augmenter l'efficacité et le temps de fonctionnement de vos installations ?

Les systèmes de prise d’échantillon fabriqués sur mesure par Swagelok vous permettent d’effectuer des prélèvements de manière efficace et en toute sécurité, répondant ainsi aux besoins spécifiques de vos applications industrielles.

  • Conçus et fabriqués avec les composants Swagelok dont vous connaissez la fiabilité
  • Des options de montage polyvalentes pour faciliter l'installation sur votre site
  • Panneaux configurables selon vos conditions de services et vos contraintes, fabriqués sur mesure au sein de notre atelier avec les composants Swagelok.
  • Panneaux équipés de vannes de commutation, 2 voies ou 3 voies manoeuvrées, par une seule poignée.
  • Différentes options et accessoires disponibles

Un moyen simple et efficace pour prélever des échantillons de liquide ou de gaz en toute sécurité

 


Prise d'échantillon de fluide sous pression

Utilisée pour prélever des échantillons liquides ou gazeux, conservés sous pression dans un cylindre.
Gaz, gaz volatile, liquide. Avec ou sans purge. Avec ou sans flux continu.

Prise d'échantillon de fluide sous pression

Prise d'échantillon liquide dans un flacon

Utilisée pour prélever des échantillons liquides, dans un récipient étanche type septum. Différentes configurations. Avec ou sans purge. 
Flux continu, flux continu avec purge. Volume fixe, volume fixe avec flux continu.

Prise d'échantillon liquide dans un flacon

Téléchargez le guide des applications 

Réduisez les risques avec nos systèmes de prélèvements 

  • Avec notre système de prélèvement fermé, l'opérateur est protégé, il n'est pas en contact avec le produit. Vous réduisez les risques d'exposition de vos opérateurs et améliorez ainsi leur sécurité.
  • Notre système de prélèvement fermé évite également les fuites de substances volatiles dans l'atmosphère. Vous réduisez ainsi les risques de contamination et de pollution de l'environnement en évitant les micro-fuites
  • La fiabilité de nos systèmes de prise d'échantillons vous permet d'effectuer des prélèvements représentatifs, et ainsi une meilleurs analyse de votre production