Nouvelle vanne série GB
Découvrez la nouvelle vanne à boisseau sphérique Swagelok® , série GB.
Améliorez la sécurité. Optimisez la performance. Diminuez les coûts.
La vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral série GB de Swagelok® est une vanne très performante à usage général, capable de tenir la pression dans des environnements corrosifs difficiles. Offrant la possibilité d’un écoulement bidirectionnel pour pallier le risque d’un mauvais montage, cette nouvelle vanne permet des débits élevés à une pression de service de 413 bar.
Plus sûre et plus facile à installer, la vanne série GB assure un sectionnement efficace, assurant la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des systèmes dans de nombreuses applications
Des performances fiables
• La vanne a été conçue en mettant l’accent sur la sécurité et comporte une vis d’extrémité bloquée mécaniquement en attente de brevet, qui réduit le risque de démontage accidentel ou de fuite. Une tige anti-éjection et un joint de tige étanche éprouvé renforcent la fiabilité de la vanne.
• Afin de réduire le risque de corrosion dans des environnements difficiles, les vannes à boisseau sphérique série GB sont fabriquées dans des alliages divers – 6-moly, 2507, C-276, 625 et 825 – ainsi qu’en acier inoxydable 316/316L standard Swagelok®.
• La vanne série GB peut être configurée pour une utilisation avec des gaz acides et fabriquée dans des matériaux conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156. La vanne est en outre conforme au code ASME B31.3 pour la tuyauterie industrielle sous pression et au code ASME B31.1 pour la tuyauterie sous pression dans le secteur de l’énergie.
Les avantages
• La vanne est conçue pour pouvoir être installée rapidement et facilement, l’écoulement bidirectionnel éliminant tout problème de montage à l’envers. Les raccords pour tubes ® intégrés à la vanne, dont le diamètre va de 3/8 à 1 po, simplifient encore davantage la conception du système et réduisent au minimum les besoins en main-d’œuvre et en composants.
• Le risque de fuites ou de reprise coûteuse du travail après l’installation initiale est limité grâce à des tests effectués sur l’ensemble de la vanne, qui garantissent que les vannes à boisseau sphérique série GB sont conformes aux spécifications et prêtes à l’emploi. L’étanchéité du corps est validée par des essais hydrostatiques à une pression allant jusqu’à 1,5 fois la pression nominale maximale.
• La vanne est conçue de manière à pouvoir être adaptée facilement à son utilisation, des trous de montage permettant l’installation d’une poignée verrouillable optionnelle, un montage sur panneau ou l’installation d’un support compatible avec un actionneur pneumatique ISO 5211. Le fait de pouvoir configurer les vannes à boisseau sphérique série GB selon les besoins en dehors de l’usine permet dans certains cas de simplifier la gestion des stocks de vannes à passage intégral en stockant moins de références.