Environ 4 min de lecture

Cette unité de recherche travaille dans le domaine de la catalyse pour la production d’énergie, la dépollution, la valorisation des ressources renouvelables et la chimie atmosphérique.
Dans le cadre de projets financés par l'ANR, l'ADEME, l'Europe, la Région ARA, le synchrotron SOLEIL, Patrick Gelin, menant des travaux de recherche dans le domaine de la combustion catalytique, de la production d'hydrogène et de la dépollution des carburants depuis 1976 et Laurence Massin, chercheur et ingénieur à l’IRCELYON, ont fait appel à notre solution de conception et d'assemblage.
Quelle type de réalisation avez-vous confié à Swagelok Lyon ?
Patrick Gelin : « Swagelok Lyon a réalisé différents appareillages : un appareillage de volumétrie d'adsorption de gaz (H2, O2, CO), un pilote de production catalytique d'hydrogène à partir de biogaz (mélange CH4/H2O/CO2) et dernièrement un appareillage de test catalytique permettant d'étudier le catalyseur, pendant la réaction, sous rayonnement synchrotron SOLEIL.
Le besoin technique de l'IRCE
Le pilote de test catalytique à réaliser utilise 2 gaz: le méthane et l’hélium sous une pression de 4 bar, à température ambiante. L'appareillage doit être compact, transportable. Tous les composants doivent être parfaitement accessibles et démontables.
Pourquoi avoir fait appel à Swagelok Lyon ?
Patrick Gelin : « A un stade de nos recherches, nous avons souhaité sous-traiter la réalisation de différents appareillages. Nous manquions de moyens humains et de temps. En faisant appel au savoir-faire de Swagelok Lyon, nous avons gagné en rapidité et en qualité de réalisation. Swagelok est force de proposition quant au design d’implantation. Les échanges entre nos interlocuteurs Swagelok et le laboratoire se font sur la base de plan 3D. Nous réfléchissons ensemble aux meilleures solutions. Et c’est très fructueux !»
La solution réalisée par Swagelok Lyon
•Réalisation d'un PID et définition d'une nomenclature
•Création d'un plan 3D pour validation du design d'implantation avec l'IRCELYON•Utilisation de raccords double bague, assurant un joint étanche aux gaz, et faciles à désassembler et à réassembler, pour les opérations de transport.
•Utilisation de vannes de sélection multiports

Faire appel à Swagelok Lyon, quels bénéfices ?
•Une solution sur mesure, un design d’implantation optimisé, une parfaite étanchéité et fiabilité de l'équipement
• Un temps précieux économisé et l'opportunité de bénéficier d'une vraie expertise en matière de systèmes fluides.